Home  
           You are here: Applications / Alimentaire/pharmaceutique / NEP & SEP    
Aéronautique
Alimentaire/pharmaceutique
 Matériaux
 Produits
 Homologations
 NEP & SEP
  
NEP
  
Résultats d'essais
 Applications
Application médicale
Automobile
Equipement sanitaire
Hydraulique mobile
Hydraulique stationnaire
Industrie chimique
Marine
Pétrole et gaz
Semi conducteur
Transmission de puissance

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.




Des procédés de nettoyage sévères

Les produits chimiques diminuent la durée de vie des joints d’étanchéité


Les procédés automatisés de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP) sont actuellement les meilleurs pour le nettoyage des mécanismes de transformation. Ils assurent la sécurité et l’efficacité, empêchent la contamination toxique des produits et réduisent au minimum la recontamination du procédé. Les formulations chimiques complexes peuvent rapidement endommager sérieusement les joints en élastomère, notamment dans les applications où les joints sont sollicités en température et en pression. Avec des températures élevées et une stérilisation à la vapeur surchauffée, qui s’effectue maintenant couramment à 150°C, cette détérioration s’intensifie.



Des informations sur le NEP



Cliquez ici pour accèder à nos résultats d'essais


stérilisation en place,nettoyage en place

Des solutions économiques conformes aux normes


On peut optimiser la fréquence des interventions planifiées et le rendement de production en adaptant le matériau d’étanchéité au fluide du système et aux produits chimiques de nettoyage. Avec une description détaillée de vos besoins spécifiques, nous pouvons proposer des solutions économiques conformes à toutes les grandes normes et dont il est prouvé qu’elles peuvent supporter presque tous les procédés de nettoyage connus, si éprouvants soient-ils.



Un choix important de matériaux :


  • Les matériaux d’étanchéité économiques à base d' EPDM développés pour la technologie aseptique
  • D’excellentes performances avec toute une variété de matériaux FKM et notre fluoroélastomère breveté Resifluor™ 500
  • Notre perfluoroélastomère Isolast® qui allie l’élasticité d’un élastomère à une compatibilité chimique quasi universelle
  • Nos matériaux à base de PTFE Turcon® dont la compatibilité chimique est quasi totale et les caractéristiques de frottement inégalées


 
Nom de connection

 

Mot de passe


 
Enregistrement nouvel adhérent
Avantages de l'enregistrement
Mot de passe oublié?
Solutions d'Etanchéité pour les industries agroalimentaires et pharmacautiques (PDF 7644K)