Home  
           You are here: Applications / Automobile / Gamme de produits    
Aéronautique
Alimentaire/pharmaceutique
Application médicale
Automobile
 Moyens de production
 Gamme de produits
  
Elastomères techniques
  
Pièces adhérisées
  
Pièces sur mesure
  
Produits brevetés
 Applications
Equipement sanitaire
Hydraulique mobile
Hydraulique stationnaire
Industrie chimique
Marine
Pétrole et gaz
Semi conducteur
Transmission de puissance

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.




Gamme de produits
produits pour l'industrie automobile

Notre gamme de produits et de matériaux offre :


  • Une résistance à la température de la cryogénie à + 850°C
  • Une compatibilité chimique quasi universelle
  • Une résistance aux lubrifiants, carburants, aux fluides réfrigérant et fluides moteur
  • Une excellente stabilité thermique
  • Une capacité à opérer dans un vide partiel
  • Une étanchété à haute vitesse de rotation
  • Une capacité à résister aux explosions
  • Une bonne résistance mécanique
  • Des options faibles frottements
  • Faibles DRC et hystérésis
  • Des matériaux, produits et process de fabrication approuvés par l'industrie Automobile


La large gamme proposée par Trelleborg Sealing Solutions permet aux ingénieurs de l'industrie automobile de spécifier le produit offrant la meilleure performance au meilleur coût.


 
Nom de connection

 

Mot de passe


 
Enregistrement nouvel adhérent
Avantages de l'enregistrement
Mot de passe oublié?