Home  
           Sie sind hier: News & Presse / News    
News
Archiv

Probieren Sie unseren neuen und verbesserten Elektronischen Katalog aus. Sie können nach Dichtungen über Artikelnummern, Eigenschaften oder Freigaben suchen. Schicken Sie uns Ihre Anfrage online!




Jetzt online: Die Toleranzen der neuen ISO 3601-1:2008
 
02. April 2009
 

"Sie finden ab sofort den Katalog zur neuen O-Ring Toleranz gemäß ISO 3601-1:2008 Klasse B auf unserer Firmenhomepage unter Service - Kataloge und Broschüren - bitte klicken Sie hier: www.tss.trelleborg.com/de .



 

 

Bernd Murthum, Produkt Manager für das europäische O-Ring-Geschäft, hat in den letzten vier Jahren als 'Convener' und Obmann den internationalen und deutschen Normenausschuss geleitet. Er hält am 22.04.2009 um 15:30 Uhr auf der Hannover Messe auf dem Stand des VDMA einen Vortrag zum Thema "Weltnorm für O-Ringe - die Chancen der neuen ISO 3601".



 

 

Nähere Hintergrundinformationen zum Thema "Internationale O-Ring Norm" - lesen Sie hier den kompletten Pressebericht "Brückenschlag zwischen Inch und Millimeter".



 
O-Ring-Norm
 
Benutzer

 

Passwort


 
Registrierung für neue Benutzer
Vorteile der Registrierung
Passwort vergessen?